• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    法规及材料信息

    我们的产品所使用的材料均符合各种监管机构,包括 NSF 、RoHS、REACH和其他法规。您可以在这里找到我们的证书和其他信息的副本。

    RoHS

    RoHS指令表示 "在电气电子设备中限制使用某些有害物质"。该指令禁止新电气电子设备中下列物质超标的产品投放欧盟市场:铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)阻燃剂。

    VIEW THE EU ROHS EXEMPTIONS PROCEDURE HERE
    SEE ROHS REGULATIONS

    Conflict Minerals

    As an Operating Company of Dover, CPC is aware of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act and the responsibilities that it entails. If you are in need of CPC’s Conflict Minerals Reporting Template, you can find it attached in the link below.

    Learn More
    Back to Top