Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors

Introducing the world's smallest sterile connector for cell and gene therapy applications. The MicroCNX Nano has the smallest flow path to move cells efficiently, with minimal turbulence and helps reduce holdup volume.

Learn more

of

Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors
  • 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    AseptiQuik W

    See AseptiQuik W Products

    不分公母的 AseptiQuik® W 系列连接器采用公称 1 1/2" 流道,可在大容量、高流量生产和工艺强化环境中实现快速、简便的无菌连接。不分公母设计简化系统集成,将因操作员失误导致的风险降至最低。接头结构坚固耐用,可提供可靠的性能,无需使用夹具或固定装置。凭借一次性连接技术领域领导者的产品品质和市场供应量,可互换 1"、 1 ¼" 和 1 ½" 流量解决方案适用于大规模生物工艺生产环境,让生物制药公司大大受益。

    产品资源和下载

    特点 优势
    不分公母 对接的两个半体使用同一个型号,方便简化一次性系统的物料管理
    翻转 - 咔嗒 - 拉拔 - 卡扣 直观的四步骤连接过程,降低因操作员失误所导致的风险
    安全侧闩锁 提高连接器的耐用性,适用于各种应用 
    薄膜拉片 可以同时、安全去除两个膜片
    无需辅助组件 无需购买和储存额外的材料或工具即可完成无菌连接过程
    最大 AseptiQuik 流量直径(1 1/2" 公称流道) 更快地移动液体介质,提高工艺效率

    规格和 CV 值

    操作条件(流体输送)

    压力:

    最大 60 psi,4.1 bar, 最大 75 psi,5.1 bar,48 小时

    工作温度: 1°C  to 40°C
    典型流量: Cv 值范围:  39 至 118
    端头尺寸: 1", 1 1/4", 1 1/2" 软管倒钩, 1 1/2" 卫生型 (25.4mm, 31.75 mm, 38.1 mm, 38.1 mm)

    材料:

    主体部分: 聚碳酸酯(白色)
    运输夹:         聚碳酸酯(透明)
    拉片/帽: 聚碳酸酯(白色,高温型)
    拉片导轨: 聚苯砜(灰色)
    侧闩锁: 聚苯砜(蓝色)
    密封件: 硅胶(透明),铂固化
    膜: 疏水聚醚砜(高温型),PTFE 条带贴纸

    灭菌:

    伽玛: 高达 50 kGy 照射
    高压灭菌高温 (HT) 型: 最高达 130°C,60 分

    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性
    能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

    验证报告

    CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

    可提取物报告

    CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

    Products

    Filters

    AQW17016HT

    AQW17016HT

    1" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

    AQW17020HT

    AQW17020HT

    1 1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

    AQW17024HT

    AQW17024HT

    1 1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

    AQW33024HT

    AQW33024HT

    1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body