CPC Liquid Cooling Technologies Integrated with NVIDIA GPUs
CPC’s Everis® couplings are unparalleled in functionality and performance, making them the superior choice for NVIDIA’s cutting-edge applications.
of
通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
热管理流体接头需要具有可靠性。CPC 设计和制造的 Everis 快速插拔接头 (QD),专门满足敏感且关键环境液体冷却中的高性能要求。CPC 的 Everis 快卸式接头具有强度和耐用性、易用性和可靠性。液体冷却系统设计人员在多方面从 CPC 特定应用创新中受益:
Everis 快卸式接头偶尔被称为液体冷却“接头”,用于各种低压、高流量液体冷却应用,包括 高性能计算 (HPC), 数据中心, 电动汽车充电, 边缘计算,5G、雷达和 激光器。快速插拔接头是液体冷却性能和正常运行时间的关键连接。CPC Everis 接头处于巅峰位置。
作为全球领导者 快速插拔接头,CPC 设计和制造创新的高性能 Everis 快速插拔接头,专门满足与液体冷却相关的需求:在 100% 正常运行时间环境中连接或断开时不产生溢漏。 查看适用于 热管理的全系列 Everis 快速插拔。
Everis 液体冷却快速插拔产品组合包括三个快速断开产品系列
专为液体冷却应用而设计,提供高流量以优化液体冷却系统的性能。
The Everis® LQ4 专门为液体冷却应用而设计, 提供高度可靠 、无滴漏的连接。
Designed specifically for liquid cooling applications, the Everis® LQ4S offers outstanding reliability, performance and resistance to corrosion.
The Everis® 无溢漏的液体冷却用连接器保证安全﹑可靠﹑无滴漏的连接。
Everis®LQ8系列连接器具备1/2英寸流量,专为电子液体冷却应用而设计,提供安全可靠,无滴漏的连接和和断开连接
The Everis® 无滴漏快速插拨接头专为机架式液体冷却应用而设计
The Everis® 专为盲插液体冷却应用设计的无泄漏快速插拔接头
Everis® BLQ6 3/8英寸流量接头为盲插液冷应用提供超可靠的连接。 可为面板连接提供可选的附件套件。
Everis®PLQ2 连接器专为液冷设计和制造,可提供无滴漏的连接和断开。
Everis® PLQ4连接器专为液体冷却应用而设计,在电子系统环境中具有高度可靠性和出色的性能。
Everis® UQD02 QD 易于使用、可靠性出众、性能卓越且耐腐蚀,是符合 OCP 服务器冷却标准的连接器。
Everis® UQD04 QD 易于使用、可靠性出众、性能卓越且耐腐蚀,是符合 OCP 服务器冷却标准的连接器。
Everis® UQDB04 QD 易于使用、可靠性出众、性能卓越且耐腐蚀,是符合 OCP 服务器冷却标准的连接器。
随着超级计算制造商转向使用液体冷却系统以便更有效地散热,可靠的快速插拔接头在系统性能中发挥着重要作用。
Hyperion Research 聚焦 HPC 液体冷却市场以及供应商如何应对液体冷却挑战。
了解 CPC 如何增强其 Everis LQ4 和 Everis 的快速插拔接头,以进一步确保连接器在液体冷却应用的易用性和适用性。
卓越的工程设计和严格的测试,为液体冷却提供稳定可靠的快速插拔接头。