• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    通用快速断开连接器 (UQDs)

    View UQD Products

    对于超大规模企业,CPC 的 Everis® 通用快速断开连接器 (UQD) 具有最佳性能,专为提高液体冷却效率和可靠性而设计

    CPC 提供两种尺寸和样式的 Everis® 通用快速断开装置 (UQD),以满足高性能计算 (HPC) 和数据中心液体冷却需求。 随着计算能力和密度的不断提高,数据中心经理和热管理工程师正在寻找更好的方法,以高效地冷却装有发热组件的高性能计算机,CPC 构建了基础设施、产能和库存来为该行业提供服务, 以连接器支持这一使命。

    CPC 的 Everis 通用快速断开连接器,由拥有数十年液体冷却和连接器专业知识的工程师按照 OCP 标准设计,可提供最佳性能。 业界都知道这一重要液体冷却组件的重要性。 CPC 提供的解决方案采用这些坚固可靠的通用快速断开装置进行液体冷却。

    您正在为 AI 或数据中心以外的应用进行设计?  了解更多 各种专为液体冷却而设计的 Everis 快速连接器。

    产品系列

    Everis® 通用快速断开 (UQD) 接头的优点

    • Icon 根据 OCP 规范与英特尔合作开发以实现互操作性
    • Icon 最佳流量与尺寸比,实现卓越性能
    • Icon 尺寸小巧,最大限度利用电子设备空间
    • Icon Redundant multi-lobed seals to eliminate leaks
    • Icon 满足或超出行业指南中定义的所有尺寸和性能要求
    UQD Product Family

    CPC Everis UQD02 和 UQD04 锁扣接头亮点

    用于数据中心超大规模液体冷却的 Everis UQD 系列连接器在所有 OCP UQD 中提供最高的流量与尺寸比。它们具有符合人体工程学的拇指锁扣,易于使用,并具有多叶密封,可实现无泄漏性能。此外,CPC 预计全球对这些独特接头的需求,并创建了生产基础设施以批量服务客户。CPC Everis 锁扣 UQD 有现货可供订购。

    CPC Everis UQDB04 盲插接头亮点

    CPC Everis 盲插快速断开接头适用于高性能计算和数据中心,具有对齐公差和多瓣密封,可进一步支持连接器在液体冷却数据中心应用(通常需要长时间连接)中的易用性和可靠性。 CPC Everis 盲插 UQD 有库存可供订购。

    查找适合您应用的 CPC 产品


    Resources from CPC's Liquid Cooling Experts

    Check Out Additional Liquid Cooling Resources